La línea de Poleas de Servicio Pesado para transportador de banda de Martin satisfice los requerimientos más demandantes de industrias como: canteras de arena y grava, minas de carbón, empaques unitarios, procesamiento de alimentos y reciclaje. Estas poleas se fabrican para dar la protección máxima contra fallas prematuras en aplicaciones rudas. Ofrecemos tiempos de entrega excepcionales tanto en productos de línea como de fabricación especial.


Martin Elite Series
Martin Elite Series

Poleas Martin
Serie Elite (MES)


Las Poleas Serie Elite de Martin están diseñadas para ofrecer y mejorar las alternativas de las poleas de tambor estándar que tenemos en existencia y simplificar la selección ya que pueden ser usadas en una amplia variedad de aplicaciones para servicio estándar, minero y de cantera, reduciendo el inventario requerido. En lugar de decidir cuál podría ser la mejor polea para su aplicación, ahora usted tiene solo una elección que cubre todas las aplicaciones.


La División de Poleas para Banda Transportadora de Martin presenta la nueva Polea Clean Flight® Wing (CFW). La Clean Flight® Wing (CFW) mezcla la tecnología de Martin en dos líneas que conocemos bien; las Poleas y los Transportadores Helicoidales.


Las Poleas de Jaula de Ardilla Martin están construidas con materiales extremadamente fuertes y son reconocidas en la industria como las poleas CEMA de grado más robusto que hay en de entrega inmediata.


Las Poleas de Clase Ingeniería se diseñan por aplicación y generalmente se usan en las aplicaciones más difíciles y agresivas en la industria.


Las Poleas de Jaula de Ardilla Martin están construidas con materiales extremadamente fuertes y son reconocidas en la industria como las poleas CEMA de grado más robusto que hay en de entrega inmediata.


Martin suministra poleas para una gran variedad de aplicaciones. Algunas poleas especiales son de eje muerto con el rodamiento insertado, poleas para elevador y poleas de acero inoxidable.


Las Poleas de Turbina tienen discos laterales integrales que ayuda a prevenir la fatiga en la soldadura de los adaptadores. Para ciertas aplicaciones esto es muy importante.


Los Marcos Tensores mantienen la tensión adecuada en la banda y en la polea motriz para reducir el patinamiento.


Martin tiene la capacidad de suministrar los ejes de las poleas y hacerlas con los detalles específicos para aplicaciones especiales.


Martin tiene en inventario una gran cantidad de Bujes para manejo de materiales y los adaptadores diseñados para usarse en Poleas para Transportador de Banda.

Made to Order Conveyor Pulleys

Poleas para Banda Transportadora de Fabricación Especial

Por favor de click aquí para pedir una cotización de Poleas para Banda Transportadora de Fabricación Especial.