Martin Elite Series conveyor pulley drawing
1 - Diámetro
2 - Ancho de Cara
3 - Tipo o Tamaño de Buje / Tamaño de Barreno
4 - Tamaño del Barreno del Rodamiento
5 - Distancia entre Centros de Rodamientos
6 - Proyección del Eje Motriz más allá del Rodamiento
7 - Diámetro del Eje en el Lado de la Transmisión
8 - Tamaño del Cuñero de la Transmisión
Martin shaft drawing
1 - Longitud Total
2 - Diámetro Mayor
3 - Diámetro en el Buje
4 - Diámetro en el Rodamiento
5 - Diámetro más allá del Rodamiento
6 - Buje, Tamaño del Cuñero
7 - Tamaño del Cuñero de la Transmisión

Martin shaft drawing
Información del Ensamble de Poleas Martin Serie Elite
Proporcione la mayor cantidad de datos posibles para ofrecerle la cotización que necesita.
¿Necesita una Polea?   
Cantidad Tipo de Polea
Perfil de la Cara Servicio de la Polea
Diámetro de la Polea Ancho de Cara de la Polea
Tipo de Maza de la Polea Diámetro de Barreno del Buje
Incluir el Buje en la Cotización Tipo de Buje
Material de Construcción
Tipo de Recubrimiento Espesor del Recubrimiento
Patrón del Recubrimiento
¿Necesita el Eje?   
Longitud Total del Eje: Diámetro Mayor de Eje:
Diámetro del Eje en el Buje: Diámetro del Eje en el Rodamiento:
Diámetro más allá del Rodamiento - Lado 1: Diámetro más allá del Rodamiento - Lado 2:
Proyección del Eje - Lado 1: Proyección del Eje - Lado 2:
Tamaño y Longitud del Cuñero - Lado 1:: Tamaño y Longitud del Cuñero - Lado 2:
Material de Construcción del Eje:
¿Necesita los Rodamientos y/o los Tensores?   
Tipo de Tensor:
Incluir Rodamientos en la Cotización:
Tamaño del Barrneo del Rodamiento: Fabricante del Rodamiento:

 
Notas
 

Por favor use mi número telefónico de oficina al responder a mi cotización:
 
   
 

Información del Cliente
* Campos Obligatorios
Nombre de la Empresa * Nombre
* No. de Teléfono * E-mail    
Dirección
Ciudad Estado
* Código Postal * País
¿Cuándo necesita la cotización?

  





;