Los engranes de plástico han sido utilizados exitosamente en muchas aplicaciones actuales de engranajes abiertos sin lubricación. Muchos trabajarán sin lubricación en aplicaciones demandantes en donde los engranes de acero se oxidarán o requerirán mantenimiento constante. Los beneficios de los engranes de plástico incluyen: costo, reducción de ruido, absorben impacto y vibración, coeficiente de fricción relativamente bajo, resistencia a la corrosión. Elimina la necesidad de recubrimientos o recubrimientos con protección, y con frecuencia las tolerancias son menos críticas que con los de metal debido a una mayor resiliencia. El personal de ventas de Martin tiene la experiencia y el conocimiento para ayudarte a identificar y especificar el engrane adecuado para tu aplicación.



Martin ofrece engranes rectos de Nylon. Los engranes rectos de Martin están disponibles en barreno piloto, con rodamiento, o barreno a la medida con cuñero y opresor. Los materiales de construcción estándar son UHMW, Nylon y Acetal. También está la opción de fabricaciones especiales MTO.

Martin suministra cremalleras de plástico en longitudes nominales de 48", sin embargo se pueden suministrar en otras longitudes bajo pedido.