Martin sirve a la industria de poleas para banda y tiene la capacidad de satisfacer requerimientos de grandes piezas y la versatilidad de responder rápidamente a las aplicaciones de fabricación especial MTO.


Plastic V-Belt Sheaves

Poleas para Banda
V de Plástico


Martin ofrece poleas para bandas en V de UHMW que son ideales para usarse en transmisión de potencia y transferencia de movimiento. Martin ofrece una amplia variedad de poleas en UHMW blanco grado alimenticio. Tenemos muchos tamaños y materiales disponibles a solicitud.
Round Belt Pulley

Poleas de Plástico
para Bandas Redondas


Martin ofrece poleas para banda redonda fabricadas en UHMW blanco grado alimenticio, que no necesita lubricación. Las poleas son resistentes a productos químicos, humedad y a la abrasión. Estas poleas ligeras son de una durabilidad excepcional. Las tenemos disponibles a solicitud en muchos tamaños y materiales como Nylon y acetal.

Flat Belt and Can Line Pulleys

Poleas para Banda Plana
y para Líneas de Enlatado


Martin ofrece poleas para líneas de enlatado ideales para las líneas de transporte por cable en las plantas de procesamiento de alimentos en las que el ruido y la corrosión son un problema. Estas poleas Martin pueden extender la vida útil de los cables de acero y de plástico, y con bujes de acero inoxidable están disponibles a solicitud. Tenemos muchos tamaños y materiales como Nylon y acetal a solicitud.

Plastic Wheels & Rollers

Ruedas y rodillos
de plástico


Martin ofrece ruedas de tracción que pueden ser usadas como reemplazo directo de las ruedas de acero o de aluminio en muchas aplicaciones. Estas ruedas de tracción de plástico industrial son de operación silenciosa, no dejan marca y son resistentes a la corrosión mientras mantienen una alta capacidad de carga.