Conociendo las diversas necesidades de sus clientes, Martin ofrece sprockets fabricados en diferentes plásticos industriales. Con frecuencia los sprockets de plástico han probado ser superiores en desempeño y durabilidad comparados con los sprockets convencionales metálicos. Los beneficios de los Sprockets de plástico incluyen entre otros, mayor duración de la cadena, resistencia a la corrosión, menor peso y niveles de ruido. Los Sprockets de plástico Martin están disponibles en materiales aprobados por la USDA/FDA para aplicaciones que involucren alimentos, productos farmacéuticos y empaque. También se ofrecen con ranuras para grasa, maquinados especiales y con dimensiones especiales en los dientes. Martin puede fabricar productos en varios tipos de plásticos incluyendo: Nylon, UHMW, Acetal, Teflón y Polipropileno.


Plastic Roller-Chain-Sprocket

Sprockets de Plástico para Cadena de Rodillos


Los sprockets de plástico para cadena de rodillos están disponibles en barreno piloto o barrenados para cadenas desde paso 25 a paso 100, en tipo "A","B", y "C". Las mazas para el sprocket tipo "B" pueden ser de plástico o de metal atornilladas.
Plastic Metric-Roller-Chain-Sprocket

Sprockets de Plástico para Cadena de Rodillos Métrica



Los sprockets de plástico métricos están disponibles en barreno piloto o barrenados para cadenas ISO 08B-1 a la 12B-1 en tipo "A","B", y "C". Las mazas para el sprocket tipo "B" pueden ser de plástico o de metal atornilladas.


Los sprockets idlers de plástico, operan suavemente y están disponibles con un rodamiento de servicio pesado montado a presión en el sprocket. Martin también puede alterar sprockets existentes e instalarle rodamientos para hacer sprockets idlers a la medida.

Plastic Engineering Class Sprocket

Sprockets de Plástico Clase Ingeniería


Los sprockets clase ingeniería incluyen los sprockets Mill Duty (también conocidos como sprockets para cadena agrícola o cadena AG) que son maquinados y fabricados en UHMW. Martin ofrece los sprockets Mill Duty en los tamaños más comunes y también fabricados a la medida. Los tamaños estándar incluyen la cadena 55, la 78 Series*, la 82, y la 132. Los sprockets pueden ser fabricados como tipo A, B, C y D, así como bipartidos y como sprockets de tipo especial.

*Actualmente en existencia


Plastic Double Pitch Sprockets

Sprockets de Plástico de Doble Paso


Martin fabrica sprockets para cadena de rodillos de doble paso. Los sprockets de doble paso reducen el contacto del sprocket con la cadena a la mitad, enganchando cada dos de sus dientes. Esto reduce el desgaste y por lo tanto aumenta la duración del sprocket.

Plastic Flat Top Conveyor Sprocket

Sprocket de Plástico para Transportador


Martin fabrica sprockets de plástico para transportador de UHMW y termoplásticos grado USDA/FDA. Estos sprockets son totalmente intercambiables con los sprockets de fundición, acero y otro tipo de plástico. Los sprockets Martin no-metálicos son ligeros y resistentes a los productos químicos. Están diseñados para usarse con cadenas de plástico o metálicas. Disponibles en los tamaños más comunes. Para aplicaciones especiales, Martin ofrece entregas rápidas en ordenes de fabricación especial.