Vista General de la Compañía y Videos de Capacidades de Manufactura


La Industria se mueve con Partes Martin Nuevo Video

Los expertos en la industria confían en Martin por tres simples razones: entregamos productos de calidad, ofrecemos el inventario de productos de línea más grande de la industria para cumplir cualquier tiempo de entrega y hacemos lo que haya que hacer para cuidar a nuestros clientes.

Poleas Sincrónicas Nuevo Video

Martin ofrece la mejor solución a las industrias en lo que a transmisiones sincrónicas se refiere. Son totalmente compatibles con las bandas de alto desempeño actuales, así que nunca más debes preocuparte por su ajuste.

Poleas para Bandas en V Nuevo Video

Martin sirve a la industria con extensos inventarios de poleas de stock, la capacidad de satisfacer ordenes de grandes cantidades de poleas y la versatilidad para responder rápidamente en aplicaciones que requieran partes de fabricación especial.

Historia de Martin

Vea como Martin Sprocket & Gear Inc. creció desde orígenes humildes en 1951 a ser un líder global en la industria de la Transmisión de Potencia y de Manejo de Materiales.

Forja y Fundición

Vea como la planta de forja y la fundición hacen posible la manufactura de partes de línea y hechas a la medida. Este video muestra nuestros martillos de forja, las prensas hidráulicas y nuestra capacidad de fundición.

 

Maquinados Rápidos

Las plantas de Martin ubicadas estratégicamente para hacer trabajos de maquinados en 1 día están equipadas y listas para responder a sus situaciones de emergencia. Somos capaces de alterar cualquiera de nuestras partes sin importar su tamaño. Ofrecemos servicios de tratamiento térmico, soldadura de mazas, maquinados, barrenados y muchos más. Martin es la compañía en la que puede usted confiar para tener productos alterados el mismo día.

Fabricaciones Especiales (MTO)

Las plantas regionales de Martin tienen en su personal ingenieros que pueden diseñar rápidamente piezas especiales. La materia prima disponible en los patios de la compañía les permite iniciar la fabricación de las partes el mismo día que se recibe la orden facilitando además su expeditación. Las revisiones de calidad a lo largo del proceso de manufactura aseguran exactitud y tenemos una gran cantidad de operaciones adicionales para cumplir con las características específicas de su producto.

Capacidades Regionales

Las plantas regionales de Martin tienen una gran variedad de procesos y capacidad para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. Tenemos la capacidad de fabricar regionalmente sprockets, engranes, poleas, productos para el manejo de materiales, poleas para transportadores de banda y muchos más. Nuestro personal y nuestra maquinaria le dan a Martin la capacidad de entregar las partes a sus clientes en días no en semanas. Nuestro inventario de materia prima, nuestros procesos de tratamiento térmico y de soldadura están listos para fabricar lo que usted necesite.

Vista General del Proceso

Martin es un líder global en la fabricación de productos para la transmisión de potencia y manejo de materiales. De un vistazo de cómo lo hacemos en este video de nuestro proceso de manufactura.

 

Almacenes e Inventario

Martin está orgulloso de su inventario masivo, con la capacidad de surtir las órdenes de piezas de línea en un 98%. Martin tiene 23 sucursales estratégicamente ubicadas listas para servir a la industria en días, no en semanas. Cuando de inventario se trata, Martin es la compañía en la que usted puede confiar.

Poleas para Banda Transportadora

Las plantas regionales de Martin tienen la capacidad de fabricar Poleas de Servicio Pesado para transportador de Banda en días, no en semanas. Podemos hacer poleas de tambor con cara coronada de hasta 60" de diámetro con ancho de cara de hasta 75", poleas de ala o de jaula de ardilla de hasta 48" de diámetro y tenemos la capacidad de recubrir o de reparar el recubrimiento de las poleas para extender su vida útil.

Metal Sinterizado

La planta de metal sinterizado de Martin, ubicada en Paragould, AR, utiliza una multitud prensas para acero sinterizado para fabricar piezas de línea en grandes volúmenes. Las prensas van desde 60 toneladas a 2000 toneladas con un promedio de alrededor de 750 toneladas. Nuestro equipo local de ingenieros y dibujantes nos da flexibilidad en el disño y la libertad de crear nuestro propio herramental para piezas especiales.

Generadora de Dientes

Martin tiene tres métodos para generar dientes. Vea las máquinas de Martin single pass machines, hobbers and shaper cutters generando dientes de sprockets y de engranes.

Sprockets de Hileras Múltiples y Ranurado de Poleas

Martin tiene la capacidad de generar sprockets de hileras múltiples y de maquinar las ranuras de las poleas ya sea en tornos convencionales o en tornos de control numérico (CNC). Vea la acción en este video.

Corte con Láser

El corte con láser asegura que los componentes de los equipos de manejo de materiales Martin siempre tengan las dimensiones precisas, lo que se traduce en una operación excelente, fácil instalación y una mejor alineación.

Corte con Agua

Con presión de 87,500 PSI. El sistema de corte con agua nos permite cortar placa de hasta 5 pulgadas de espesor con gran precisión.

Pantógrafo

Martin utiliza una gran variedad de pantógrafos computarizados para cortar rápidamente partes de línea y de fabricación especial. Vea la operación en este video.

Tratamiento Térmico

Martin ofrece tratamiento térmico por inducción, con flama y de inducción diente por diente para endurecer partes de hasta 105 pulgadas de diámetro.

Robots de Manufactura

Martin produce ejes CEMA con una celda robótica automatizada de ultima generación. Una sola celda puede producir de 500 a 750 ejes por día. 

Maquinados de Plásticos

Vea como Martin maquina componentes de plástico para transmisión de potencia para usarse en una gran variedad de aplicaciones como alimentos, tratamiento de aguas, productos químicos y más.

Centros de maquinado de control numérico (CNC)

Observe como Martin fabrica una gran variedad de piezas especiales y de línea con los centros de maquinado programables de control numérico (CNC).

Centros de maquinado de control numérico grandes (CNC)

Vea en operación el centro de maquinado CNC más grande que tiene Martin. Este centro de maquinado nos permite generar dientes y hacer barrenos de aligeramiento, asi como barrenar todo en el mismo proceso.

Súper Torno

De un vistazo al Super Torno de Martin que puede maquinar ejes con peso de hasta 20,000 libras. 

Soldadura

Martin tiene diversas capacidades de soldadura, tanto manuales como automáticas para asegurar la integridad estructural de las partes y de sus componentes.