Herramientas Interactivas - Explora la Industria
Fortalece tu conocimiento.
Hay mucho por saber de nuestros productos, capacidades, fortalezas y ventajas, por eso hemos preparado este entrenamiento como una introducción al mundo de Martin, esperamos que se convierta en una herramienta que fortalezca tu conocimiento de nuestros productos. Puedes inscribirte a cualquiera de nuestros entrenamientos simplemente danto click en el producto que elijas. Esperamos tu retroalimentación y para cualquier solicitud por favor contáctanos en learning_es@martinsprocket.com ¡Disfruta tu entrenamiento!
RegistrarseNuestras líneas de productos
Los expertos en la industria confian en Martin por tres simples razones: entregamos productos de calidad, tenemos el inventario con piezas de línea más completo para cumplir con cualquier necesidad, y hacemos lo que sea necesario para cuidar a nuestros clientes. Desde sprockets y componentes de transmisión de potencia hasta herramientas de mano, desde elevadores de cangilones hasta poleas para banda transportadora, tenemos lo que necesitas.
Minería
La minería es la extracción de minerales valiosos y otros materiales geológicos de la tierra. Los hemos agrupado en 5 diferentes tipos de material: mineral de hierro, metales preciosos no-ferrosos (oro, cobre, plata, níquel, diamantes, zinc, etc.), carbón, sal y arena, cantera y agregados, potasa y fosfatos.
Más informaciónTratamiento de Aguas Residuales
Las aguas residuales son aquellas que han sido afectadas por el uso humano. Son un subproducto de las actividades domésticas, industriales, comerciales o agrícolas. Los procesos principales que encontramos en una planta de tratamiento de aguas residuales son: cribado, tanques de aereación y sedimentación, cámaras de desarenado y procesamiento de lodos.
Más informaciónSal
En la industria salinera hay 4 tipos de sal. La sal de roca usada principalmente para deshielar caminos, la sal de salmuera usada principalmente en las industrias químicas, la sal obtenida por evaporación; usada principalmente en la industria procesadora de alimentos, y la sal obtenida por evaporación solar usada en la industria petrolera, entre otras.
Más informaciónEtanol
El etanol es un combustible renovable producido domésticamente a partir de materia orgánica como el maíz, la caña de azúcar o algunos pastos.
Más informaciónAzúcar
El azúcar es una substancia usada generalmente para endulzar alimentos y bebidas, sus varios tipos se obtienen de diferentes fuentes. Los procesos principales que encontramos en las plantas que utilizan caña de azúcar y remolacha son: recepción, purificación del jugo, evaporación y cristalización, secado y empacado.
Más informaciónCemento
El cemento es el material de construcción más usado en el mundo. Generalmente se produce a partir de piedra caliza molida y calcinada y se convierte en una arcilla finamente molida que puede ser mezclada con agua y vaciada para obtener una maza sólida o usada con otros ingredientes para hacer mortero o concreto. Los procesos principales que encontramos en una planta cementera son: movimiento de materiales (bandas transportadoras, transportadores helicoidales, elevadores de cangilones, etc.), almacenamiento en silos y tolvas, calcinación y secado, bandas de pesaje y sistemas de ensacado.
Más información